Press-On Wheels

Press-On Wheels

De  Press-On-Band velgen van Trelleborg zijn ontworpen voor toepassingen met zware lasten, heftrucks en aanhangwagens.

Trelleborg_Wheels_Press-On_200x281

Trelleborg Press-On-Band velgen

Trelleborg is een toonaangevende leverancier van hoogwaardige samengestelde velgen voor industriële toepassingen zoals materiaaltransport, industriële aanhangwagens, multifunctionele voertuigen, grondafhandelingsapparatuur, hoogtewerkers, bouwmachines en vele andere. Onze samengestelde velgen kunnen worden ontworpen volgens specifieke OEM-vereisten of kunnen worden afgestemd op uw individuele behoeften.

De  Press-On-Band velgen van Trelleborg zijn bedoeld voor toepassingen met zware lasten en zware heftrucks en aanhangwagens.
• Oplossingen tot 30” 
• Elke grootte en dikte 
• Optionele gietnaad
• Press-On-Band-wiel voor zware toepassingen zoals passagiersbruggen met een last tot 16 ton

Downloads

Industrial Wheels

 

Downloaden (pdf)

Technische data

Up to 30"

  Diameter Width Thickness
Min mm 160 50 4
Min inches 6 2 02
Max mm 1000 500 30
Max inches 40 20 12

Contacteer ons

Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.

*
*
*
*
*
*
*