2-Piece Wheels

2-Piece Wheels

De 2 delige Lock Ring velgen van Trelleborg zijn ontworpen voor lichte toepassingen.

Trelleborg_Wheels_2-Piece_200x281

Trelleborg 2-delige Lock Ring velgen

Trelleborg is een toonaangevende leverancier van hoogwaardige samengestelde velgen voor industriële toepassingen zoals materiaaltransport, industriële aanhangwagens, multifunctionele voertuigen, grondafhandelingsapparatuur, hoogtewerkers, bouwmachines en vele andere.

Onze samengestelde velgen kunnen worden ontworpen volgens specifieke OEM-vereisten of kunnen worden afgestemd op uw individuele behoeften.

De 2-delige Lock Ring velgen van Trelleborg zijn ontworpen voor licht gebruik.
• 20” en oplossingen in 8,50-24
• Voor heftrucks & industriële aanhangwagens
• Kostenbesparende oplossing voor licht gebruik

Downloads

Industrial Wheels

 

Downloaden (pdf)

Technische data

20"– 24"

Diameter Wheel Size Tire Size
20 6.5-20 8.25-20
6.5-20 9.00-20
7.0-20 10.00-20
7.0-20 9.00-20
7.5-20 10.00-20
7.5-20 31x10-20
7.5-20 31x12-20
7.5-20 36x14-20
8.0-20 10.00-20
8.0-20 11.00-20
8.0-20 12.00-20
8.5-20 12.00-20
10.0-20 12.00-20
10.0-20 355/50-20
10.0-20 40x14-20
16.0-20 465/55-20
24 8.5-24 12.00-24
10.0-24 12.00-24
10.0-24 14.00-24

Contacteer ons

Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.

*
*
*
*
*
*
*