T537

T537

Gecombineerde band voor groene zones, landbouw en industrie.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T537_200x281

De banden voor licht gebruik werden ontworpen voor landbouw, industrie, turf, sneeuw en hoge snelheids toepassingen. Ze zijn geschikt voor velgen tot diameter 16".

In dit  segment, beschikt Trelleborg  over een zeer uitgebreid gamma, één van de grootste van de wereld.

Samen met het uitgebreide aanbod aan velgen, kan Trelleborg complete wielen en oplossingen leveren, van hoge kwaliteit en perfect design.

Downloads

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  

Downloaden (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Wheel Systems. Banden en complete wielen.  

Downloaden (pdf)

Pressure Table

Gegevens Belasting Bandenspanningen  

Downloaden (pdf)

Mobile Tools and Apps

Trelleborg Apps. N°1 voor uw productiviteit  

Downloaden (pdf)

Set Link Text

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Downloaden (ashx)

Technische data

Beschrijving van de band Sectiebreedte Buitendiameter Afrolomtrek Velg Aanbevolen velgen Nominale spanning Profieltype Type Binnenband Spanningstabel

190-8 
6 A6

175

425

5.50

6.00

3,1

Tubetype

190-8

+

190-8 
8 A5

175

424

1265

5.50

6.00

5,9

standard

Tubetype

190-8

+

16x7.50-8 
4 A5

180

430

1265

5.375-8

5.50A-8

2,1

I

Tubeless

+

11x4.00-4 
2PR A5

101

262

778

2.75A-4

3.25A-4

1,5

Garden Tractor

Tubeless

+

13x5.00-6 
2PR 

112

320

949

3.50-6

1,4

GT

Tubeless

+

Web Applicaties

Middelen

Video

Nieuw Product

Contacteer ons

Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.

*
*
*
*
*
*
*