Gardener

Gardener

Band voor hobby machines voor groene zones.

Trelleborg-Light-Service-Tires-GARDENER_200x281

De banden voor licht gebruik werden ontworpen voor landbouw, industrie, turf, sneeuw en hoge snelheids toepassingen. Ze zijn geschikt voor velgen tot diameter 16".

In dit  segment, beschikt Trelleborg  over een zeer uitgebreid gamma, één van de grootste van de wereld.

Samen met het uitgebreide aanbod aan velgen, kan Trelleborg complete wielen en oplossingen leveren, van hoge kwaliteit en perfect design.

Downloads

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  

Downloaden (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Wheel Systems. Banden en complete wielen.  

Downloaden (pdf)

Pressure Table

Gegevens Belasting Bandenspanningen  

Downloaden (pdf)

Mobile Tools and Apps

Trelleborg Apps. N°1 voor uw productiviteit  

Downloaden (pdf)

Technische data

Beschrijving van de band Sectiebreedte Buitendiameter Afrolomtrek Radius bij statische lading Index radius snelheid Velg Aanbevolen velgen Nominale spanning Profieltype Type Spanningstabel

13x5.00-6 
2pr A6 (38)

120

325

962

143

150

3.50

1,4

UV-3B

Tubeless

+

18x8.50-8 
2pr A6 (58)

214

455

1350

199

210

7.00

0,7

UV-3B

Tubeless

+

20x10.00-8 
2pr A6 (71)

255

500

1463

216

240

7.00

0,7

UV-3B

Tubeless

+

Web Applicaties

Middelen

Video

Nieuw Product

Contacteer ons

Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.

*
*
*
*
*
*
*