Driver

Driver

Band voor professioneel gebruik in groene zones.

Trelleborg-Light-Service-Tires-DRIVER_200x281

De banden voor licht gebruik werden ontworpen voor landbouw, industrie, turf, sneeuw en hoge snelheids toepassingen. Ze zijn geschikt voor velgen tot diameter 16".

In dit  segment, beschikt Trelleborg  over een zeer uitgebreid gamma, één van de grootste van de wereld.

Samen met het uitgebreide aanbod aan velgen, kan Trelleborg complete wielen en oplossingen leveren, van hoge kwaliteit en perfect design.

Downloads

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  

Downloaden (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Wheel Systems. Banden en complete wielen.  

Downloaden (pdf)

Pressure Table

Gegevens Belasting Bandenspanningen  

Downloaden (pdf)

Mobile Tools and Apps

Trelleborg Apps. N°1 voor uw productiviteit  

Downloaden (pdf)

Technische data

Beschrijving van de band Sectiebreedte Buitendiameter Afrolomtrek Radius bij statische lading Index radius snelheid Velg Aanbevolen velgen Nominale spanning Profieltype Type Spanningstabel

23x10.50-12 
4pr A6 (91)

236

580

1719

256

280

7.00

8.50

1,4

UV-3B

Tubeless

+

23x10.50-12 
6pr A6 (100)

238

580

1720

257

280

7.00

8.50

2,2

UV-3B

Tubeless

+

Web Applicaties

Middelen

Video

Nieuw Product

Contacteer ons

Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.

*
*
*
*
*
*
*