Forestry Skidder T418

Forestry Skidder T418

De perfecte band voor zware sleep toepassingen, speciaal ontworpen voor slepen met een maximale penetratie en scheurweerstand.

Trelleborg-Forestry-TiresT418_Skidder_200X281

Specifiek ontworpen voor slepen, met maximale penetratie en scheurweerstand voor een lange levensduur onder zeer zware werkomstandigheden.

De gepantserde plooilagen en stalen gordels beschermen het karkas tegen stompen, keien en rotsen.

- Maximale penetratie en scheurweerstand voor een lange levensduur
 - Diepe en sterke nokken om maximale trekkracht en grip te garanderen
-  De extra versterkte zijwand verhoogt de stabiliteit en bescherming tegen inrijding

Downloads

Trelleborg Forestry

Serious Tires for Serious Foresters  

Downloaden (pdf)

Visual Folder

Trelleborg Wheel Systems. Banden en complete wielen.  

Downloaden (pdf)

Pressure Table

Gegevens Belasting Bandenspanningen  

Downloaden (pdf)

Mobile Tools and Apps

Trelleborg Apps. N°1 voor uw productiviteit  

Downloaden (pdf)

Technical Data

Beschrijving van de band Sectiebreedte Buitendiameter Afrolomtrek Radius bij statische lading Index radius snelheid Velg Aanbevolen velgen Nominale spanning Profieltype Type Binnenband Stalen gordel Spanningstabel

23.1-26 
16PR A6

600

1615

4810

750

775

DW20B

2,4

LS-2

Tubeless

23.1-26 TR218

Steel belted

+

24.5-32 
16PR A6

630

1825

5425

832

875

DH21

2,1

LS-2

Tubeless

24.5-32 TR218

Steel belted

+

28L-26 
20PR A6

705

1630

4855

747

775

DW25B

2,4

LS-2

Tubeless

28L-26 TR218

Steel belted

+

28L-26 
26PR A6

705

1630

4855

747

775

DW25B

3,4

LS-2

Tubeless

28L-26 TR218

Steel belted

+

30.5L-32 
20PR A6

760

1840

5470

840

875

DH27

2,1

LS-2

Tubeless

30.5-32 TR218

Steel belted

+

30.5L-32 
26PR A6

760

1840

5470

840

875

DH27

2,8

LS-2

Tubeless

30.5-32 TR218

Steel belted

+

DH35.5L-32 
24 pr 

890

2000

5925

905

DH31

DH31B, DH31H, DH31HB

2,4

LS-2

Tubeless

+

Web Applicaties

Middelen

Video

Nieuw Product

Contacteer ons

Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.

*
*
*
*
*
*
*