Trelleborg moderniseert haar toonaangevende bandenlijn, de TM1000, en verrijkt het loopvlak met de ProgressiveTraction®-technologie, die wereldwijd talrijke innovatieprijzen heeft gewonnen en grote verbeteringen op de markt heeft gebracht. De nieuwe TM1000 ProgressiveTraction®, ontworpen in overeenstemming met de VF voorschriften, is een innovatieve band die in staat is een superieur draagvermogen te bieden, waardoor de bodemverdichting wordt verminderd en tegelijkertijd een onovertroffen tractie kan worden geleverd. Op de weg garandeert het nieuwe assortiment topprestaties, waardoor de productiviteit van de machine toeneemt.
Van instructies en advies tot tips en informatie over maten: in deze PDF's vindt u alle informatie die u nodig heeft over de TM1000 ProgressiveTraction®.
Beschrijving van de band | Sectiebreedte | Buitendiameter | Afrolomtrek | Radius bij statische lading | Index radius snelheid | Velg | Aanbevolen velgen | Nominale spanning | Profieltype | Type | Spanningstabel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VF600/70R30 |
615 |
1600 |
4785 |
695 |
750 |
DW21B |
DW20B |
2,4 |
R-1W |
Tubeless |
|
VF800/70R38 |
830 |
2078 |
6200 |
860 |
975 |
DW27B |
DW25B |
1,6 |
R-1W |
Tubeless |
Wilt u meer weten over de kenmerken van de TM1000 ProgressiveTraction®? Deze productvideo's tonen alle belangrijkste details.
Ontdek vergelijkbare producten als de TM1000 ProgressiveTraction® binnen tractorbanden
Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.