Banden voor maaidorsers

Combines

11Producten
TM3000
  • Maximaliseert het laadvermogen van de band bij lage bandenspanning
  • Het is de juiste keuze om de gewasopbrengst te verhogen
Lees meer

TM2000
  • Uitstekende trekkracht
  • Maximale weerstand tegen inrijding en scheuren
  • Optimale laterale stabiliteit, zelfs op moeilijk en erg oneffen terrein
Lees meer

TM900 High Power
  • Ontworpen voor montage op krachtige trekkers met behoefte aan hoog draagvermogen
  • In staat om de hoge koppel van de grootste landbouwmachines over te brengen naar de grond
  • Goede tractie op alle soorten ondergrond
Lees meer

TM800
  • D codering, geschikt tot 65 km/u op de weg bij nominale bandenspanning van 1.6 bar
  • Extra-breed loopvlak
  • In staat om zware lasten te dragen en gebruik met lage bandenspanning
Lees meer

TH400
  • Grote stabiliteit en wendbaarheid
  • Uitstekende veiligheid
  • Maximale weerstand tegen stress en scheuren
Lees meer

T414 Twin Tractor
  • Loopvlak met diepe doeltreffende nokken in drie verschillende hoeken voor maximale trekkracht en uitstekende zelfreiniging
Lees meer




Wheels and Rims
  • Trelleborg is een toonaangevende fabrikant van complete wielen met een diameter tussen de 3,5 en 46 duim
Lees meer


12