Innacush

Innacush

nnacush is marktleider op het vlak van bagagekartrekkers.


Deze 3-laagse band is ontworpen met oog op een lage rolweerstand en een lange levensduur. De zache rubbersamenstelling is specifiek ontworpen voor de sector van grondafhandeling.

Innacush is voornamelijk beschikbaar als compleet wiel, maar is eveneens apart verkrijgbaar.


Technische data

Bandenmaat Velg Profiel Onbelaste afmetingen
[mm] 
Draagvermogen [kg] Gewicht
[kg]
Counterbalanced heftrucks
Max. hoogte.
[mm]
Max. breedte
[mm]
Lastwiel tot 10 km/u   Stuurwiel  tot 10 km/u 
3.00-8 2,50 S 355,6 101,6 700 505 7,3
4.00-8 2,50 R 406,4 130,0 880 635 11,8
4.00-8 2,50 L 406,4 104,6 795 575 11,8
4.00-8 3,00 R 406,4 130,0 1.055 765 12,2
4.00-8 3,75 R 406,4 130,0 1.320 955 12,7
16x5-8 3,75 R 406,4 146,1 1.300 945 14,1
16x5-8 4,25 R 406,4 146,1 1.565 1.135 14,5
5.00-8 3,00 L 454,7 130,0 1.210 880 18,1
5.00-8 3,25 L 454,7 130,0 1.315 955 18,1
5.00-8 3,50 L 454,7 130,0 1.415 1.025 18,1
5.00-8 3,75 L, R 454,7 130,0 1.515 1.100 18,6
6.00-9 4,00 R 508,0 152,4 1.920 1.390 29,5
6.00-9 4,00 L 543,6 146,1 1.920 1.390 29,5
6.50-10 5,00 L 594,4 174,5 2.635 1.910 41,7

Contacteer ons

Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.

*
*
*
*
*
*
*