Radiaalbanden voor grondverzet EMR 1020 tires

EMR-serie

Radiaalbanden voor grondverzet EMR 1020

Trelleborg EMR 1020

De Trelleborg EMR-serie is ontwikkeld om de productiviteit te verbeteren in kritische bouwtoepassingen.
  • Levert uitstekende bescherming tegen schade en duurzaamheid
  • Biedt controle en perfecte grip op zand, rotsen, gravel of aarde
  • Houdt het brandstofverbruik van de machine laag
  • Volledig stalen radiaalconstructie
  • Versterkt karkas
  • Multi-surface loopvlakprofiel
  • Uitstekend rijcomfort

    Ontworpen voor lader- en dumpertoepassingen zijn de EMR-banden geschikt voor open groeves en steengroeves, ondergrondse mijnen en voor algemene bouwtoepassingen.

Prestaties wanneer u die nodig heeft


Ontworpen voor lader- en dumpertoepassingen zijn de EMR-banden geschikt voor open groeves en steengroeves, ondergrondse mijnen en voor algemene bouwtoepassingen.

Downloaden

Van instructies en advies tot tips en informatie over maten: in deze PDF's vindt u alle informatie die u nodig heeft over de EMR-serie. 

Radiaalbanden voor grondverzet 1020

Premium construction pneumatic  

Downloaden (pdf)

EMR-serie

Performance when you need it  

Downloaden (pdf)

Technische data

Loader/Transport Service

Bandenmaat
Profiel
 Velg (Toegestaan)  Totale diameter (mm) Sectiebreedte (mm) Diameter van onbelaste band (mm) Afrolomtrek bij nominale belasting en spanning (mm) Loopvlakdiepte (mm) Serviceomschrijving LI/SS Lader
Laadvermogen (kg) aan 10 km/u Bandenspanning (bar) Laadvermogen (kg) aan 50 km/u Bandenspanning (bar)
17.5 R 25 EMR 1020
TL
14.00/1.5-25
(14.00/1.5x25 DC,
14.00/1.3x25 DC)
1.349 434 588 4.100 28  
*
176 A2/157 B

 
7.100


4,50

 
4.125
 

3,50
EMR 1030
TL
14.00/1.5-25
(14.00/1.5x25 DC,
14.00/1.3x25 DC)
1.347 442 610 4.068 28  
*
176 A2/157 B
 

7.100


4,50
   
   
4.125 3,50
20.5 R 25 EMR 1020
TL
17.00/2.0-25
(17.00/1.7-25)
1.389 540 643 4.527 31 **
193 A2/177 B

11.500

5,75
   
7.300 4,50
EMR 1030
TL
17.00/2.0-25
(17.00/1.7-25)
1.490 536 647 4.514 36 **
193 A2/177 B

11.500

5,75
   
7.300 4,50
EMR 1030V
TL
17.00/2.0-25
(17.00/1.7-25)
1.494 523 644 4.511 36 **
193 A2

11.500

5,75
   
   
EMR 1050
TL
17.00/2.0-25
(17.00/1.7-25)
1.542 525 685 4.732 85 **
193 A2

11.500

5,75
   
   
23.5 R 25 EMR 1020
TL
19.50/2.5-25  1.613 614 691 4.879 34 **
201 A2/185 B

14.500

5,75
   
9.250 4,50
EMR 1030
TL
19.50/2.5-25  1.613 614 694 4.888 38 **
201 A2/185 B

5,75
   
14.500 9.250 4,50
EMR 1040
TL
19.50/2.5-25  1.670 616 729 5.023 60 **
201 A2/185 B

14.500

5,75
   
9.250 4,50
EMR 1050
TL
19.50/2.5-25  1.668 609 737 5.109 90 **
201 A2

14.500

5,75
   
   
26.5 R 25 EMR 1030
TL
22.00/3.0-25 1.747 676 749 5.300 41 **
209 A2/193 B

18.500

5,75
   
11.500 4,50
EMR 1040
TL
22.00/3.0-25 1.794 684 744 5.387 60 **
209 A2/193 B

18.500

5,75
   
11.500 4,50
EMR 1050
TL
22.00/3.0-25 1.792 676 780 5.477 97 **
209 A2

18.500

5,75
   
   
750/65 R 25 EMR 1030
TL
24.00/3.0-25 1.609 724 685 4.917 44 **
209 A2/190 B

18.500

6,25
   
10.600 4,25
29.5 R 25 EMR 1030
TL
25.00/3.5-25 1.872 764 794 5.628 43 **
216 A2/200 B

22.400

5,75
   
14.000 4,50
EMR 1040
TL
25.00/3.5-25 1.919 765 824 5.787 65 **
216 A2/200 B

22.400

5,75
   
14.000 4,50
EMR 1042
TL
25.00/3.5-25 1.870 740 806 5.626 60 **
200 B/216 A2

22.400

5,75
   
14.000 4,50
EMR 1050
TL
25.00/3.5-25 1.916 742 832 5.799 110 **
216 A2

22.400

5,75
   
   
18.00 R 33 EMR 1045
TL
13.00/2.5-33 1.873 491 858 5.613 54 **
191 B
     
10.900 6,50

*/** - Index of tire strength

Grader/Loader Service

Bandenmaat
Profiel  Velg (Toegestaan)   Totale diameter (mm) Sectiebreedte (mm) Diameter van onbelaste band (mm) Afrolomtrek bij nominale belasting en spanning (mm) Loopvlakdiepte (mm) Serviceomschrijving LI/SS Lader  Laadvermogen (kg) aan 10 km/u Bandenspanning (bar) Laadvermogen (kg) aan 50 km/u Bandenspanning (bar)
14.00 R 24 EMR 1020
TL
8.00TG-24 SDC
(10.00VA-24 SDC)
1.371 376 615 4.107 24 *
153 A8
 
3.650
 
3,75
   
14.00 R 24 EMR 1025
TL
8.00TG-24 SDC
(10.00VA-24 SDC)
1.373 378 616 4.090 24 *
153 A8
 
3.650
 
3,75
   
17.5 R 25 EMR 1025
TL
14.00/1.5-25
(14.00/1.5x25 DC, 
14.00/1.3x25 DC)
1.350 446 613 4.009 28  
*
153 A8/176A2
 
3.650
 
3,00
 
7.100
 
4,50

*/** - Index of tire strength

Product Video

Wilt u meer weten over de kenmerken van de EMR-serie? Deze productvideo's tonen alle belangrijkste details.

Contacteer ons

Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.

*
*
*
*
*
*
*