Brawler HPS Solidflex Smooth

De massieve laderband van Trelleborg | Brawler HPS Solidflex Smooth

Brawler HPS-banden (High Performance Solid) zijn ontworpen voor gebruik in veeleisende omgevingen. 

Brawler HPS-banden (High Performance Solid) zijn ontworpen voor gebruik in veeleisende omgevingen zoals metaalschrootrecycling, afvaloverslag en mijnbouw.


• Rubber tot 3 keer slijtvaster dan dat van luchtbanden
• Past op OEM-wielen
• Ovale openingen voor betere vering
• Soft Ride voor minder trillingen en betere bescherming van de machine en de bestuurder

Downloads

Brawler Soft Ride Brochure

Tough Jobs - Soft Ride  

Downloaden (pdf)

Technische data

metriske

Brawler HPS Solidflex Smooth

Bandenmaat
Alternatieve maat
Velgmaat
Totale diameter [mm]
Breedte
[mm]

Diepte profiel
[mm]

Belastingscapaciteit 10 km/h [kg]
17.5-25 445/80-25 14.0-25 1.340 446 155
8.805
20.5-25 525/80-25 17.0-25
1.495 527
188 12.155
23.5-25 605/80-25 19.5-25
1.630  606 216
15.320
26.5-25 685/80-25 22.0-25
1.715 718 236 18.295
29.5-25
25.0-25 1.845 761 264 22.540
18.00-33     13.0-33  1.816 457  216  12.000 

Brawler HPS Solidflex Smooth Soft Ride

Bandenmaat
Alternatieve maat
Velgmaat
Totale diameter [mm]
Breedte
[mm]

Diepte profiel
[mm]

Belastingscapaciteit 10 km/h [kg]
17.5-25 445/80-25 14.0-25 1340 446 155
8805
20.5-25 525/80-25 17.0-25 1495 527
188 12155
23.5-25 605/80-25 19.5-25 1630  606 216
15320
26.5-25 685/80-25 22.0-25 1715 718 236 18295
29.5-25
25.0-25
1845
761
264
22540

Video

Contacteer ons

Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.

*
*
*
*
*
*
*