Ontworpen voor laders in veeleisende omgevingen
Op maat gemaakt tractie-loopvlak beschikbaar tot 7 inch diep
Rubber tot wel 3 keer slijtvaster dan dat van luchtbanden
Bandenmaat | OD [mm] |
Breedte [mm] |
Profieldiepte [mm] |
Gewicht [kg] |
Draagvermogen 10 km/u [kg] |
Draagvermogen 16 km/u [kg] |
Draagvermogen 25km/u [kg] |
17.5x25/14 | 1340 | 446 | 155 | 563 | 11745 | 10220 | 9400 |
20.5x25/17 | 1495 | 527 | 188 | 835 | 16210 | 14105 | 12970 |
23.5x25/19 | 1630 | 606 | 216 | 1168 | 20425 | 17770 | 16340 |
26.5x25/22 | 1715 | 718 | 236 | 1557 | 24390 | 21220 | 19515 |
29.5x25/25 | 1845 | 761 | 264 | 1956 | 30050 | 26145 | 24040 |
Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.