EMR 1030 - Tires & Wheels | Trelleborg Wheels English

EMR-serie

Radiaalbanden voor grondverzet 1030

Trelleborg EMR 1030

PREMIUM RADIAALBANDEN De Trelleborg EMR-serie is ontworpen om de productiviteit te verbeteren in kritische bouwtoepassingen, door zowel een verbeterde bescherming tegen schade als duurzaamheid te bieden. Het multi-surface loopvlakprofiel biedt controle en een perfecte grip in omstandigheden waarin dit het hardst nodig is, of het nu op zand, rotsen, gravel of aarde is.

Het sterke radiale karkas en de ultramoderne samenstelling staan garant voor een lange levensduur, terwijl ze een gelijkmatige belastingsverdeling bieden voor comfortabel rijden met een laag brandstofverbruik.

Ontworpen voor toepassingen met knikdumpers, laders en nivelleermachines is de EMR 1030-serie ideaal voor elk type transport- en laadwerkzaamheden en is zij buitengewoon veelzijdig in sectoren als de infrastructuur en de bouw, landschapsarchitectuur, steengroeven en mijnen.

Belangrijke voordelen

• Uitstekende zelfreiniging
• Lage trilling
• Robuust karkas
• Snijbestendige samenstelling


Prestaties wanneer u die nodig heeft


Ontworpen voor lader- en dumpertoepassingen zijn de EMR-banden geschikt voor open groeves en steengroeves, ondergrondse mijnen en voor algemene bouwtoepassingen.

Download

From instructions and advice to tips and sizing details , these PDFs cover all the information you will need on the EMR Series.

Earthmover Radial Tires 1030

Premium construction pneumatic  

Downloaden (pdf)

EMR Series

Performance when you need it  

Downloaden (pdf)

Technische data

Loader/Transport Service

Bandenmaat
Profiel
 Velg (Toegestaan)  Totale diameter (mm) Sectiebreedte (mm) Diameter van onbelaste band (mm) Afrolomtrek bij nominale belasting en spanning (mm) Loopvlakdiepte (mm) Serviceomschrijving LI/SS Lader
Laadvermogen (kg) aan 10 km/u Bandenspanning (bar) Laadvermogen (kg) aan 50 km/u Bandenspanning (bar)
17.5 R 25 EMR 1020
TL
14.00/1.5-25
(14.00/1.5x25 DC,
14.00/1.3x25 DC)
1.349 434 588 4.100 28  
*
176 A2/157 B

 
7.100


4,50

 
4.125
 

3,50
EMR 1030
TL
14.00/1.5-25
(14.00/1.5x25 DC,
14.00/1.3x25 DC)
1.347 442 610 4.068 28  
*
176 A2/157 B
 

7.100


4,50
   
   
4.125 3,50
20.5 R 25 EMR 1020
TL
17.00/2.0-25
(17.00/1.7-25)
1.389 540 643 4.527 31 **
193 A2/177 B

11.500

5,75
   
7.300 4,50
EMR 1030
TL
17.00/2.0-25
(17.00/1.7-25)
1.490 536 647 4.514 36 **
193 A2/177 B

11.500

5,75
   
7.300 4,50
EMR 1030V
TL
17.00/2.0-25
(17.00/1.7-25)
1.494 523 644 4.511 36 **
193 A2

11.500

5,75
   
   
EMR 1050
TL
17.00/2.0-25
(17.00/1.7-25)
1.542 525 685 4.732 85 **
193 A2

11.500

5,75
   
   
23.5 R 25 EMR 1020
TL
19.50/2.5-25  1.613 614 691 4.879 34 **
201 A2/185 B

14.500

5,75
   
9.250 4,50
EMR 1030
TL
19.50/2.5-25  1.613 614 694 4.888 38 **
201 A2/185 B

5,75
   
14.500 9.250 4,50
EMR 1040
TL
19.50/2.5-25  1.670 616 729 5.023 60 **
201 A2/185 B

14.500

5,75
   
9.250 4,50
EMR 1050
TL
19.50/2.5-25  1.668 609 737 5.109 90 **
201 A2

14.500

5,75
   
   
26.5 R 25 EMR 1030
TL
22.00/3.0-25 1.747 676 749 5.300 41 **
209 A2/193 B

18.500

5,75
   
11.500 4,50
EMR 1040
TL
22.00/3.0-25 1.794 684 744 5.387 60 **
209 A2/193 B

18.500

5,75
   
11.500 4,50
EMR 1050
TL
22.00/3.0-25 1.792 676 780 5.477 97 **
209 A2

18.500

5,75
   
   
750/65 R 25 EMR 1030
TL
24.00/3.0-25 1.609 724 685 4.917 44 **
209 A2/190 B

18.500

6,25
   
10.600 4,25
29.5 R 25 EMR 1030
TL
25.00/3.5-25 1.872 764 794 5.628 43 **
216 A2/200 B

22.400

5,75
   
14.000 4,50
EMR 1040
TL
25.00/3.5-25 1.919 765 824 5.787 65 **
216 A2/200 B

22.400

5,75
   
14.000 4,50
EMR 1042
TL
25.00/3.5-25 1.870 740 806 5.626 60 **
200 B/216 A2

22.400

5,75
   
14.000 4,50
EMR 1050
TL
25.00/3.5-25 1.916 742 832 5.799 110 **
216 A2

22.400

5,75
   
   
18.00 R 33 EMR 1045
TL
13.00/2.5-33 1.873 491 858 5.613 54 **
191 B
     
10.900 6,50

*/** - Index of tire strength

Product Video

Wilt u meer weten over de kenmerken van de EMR-serie? Deze productvideo's tonen alle belangrijkste details.

Contacteer ons

Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.

*
*
*
*
*
*
*