Trelleborg maakt van klanten helden met zijn nieuwste initiatief: verhalen vertellen over succesvolle projecten vanuit het standpunt van de gebruiker. Het nieuwe Heroes-programma verzamelt ervaringen van professionele landbouwers en focust hierbij op de problemen die ze het hoofd moeten bieden en welke rol Trelleborg speelt bij het oplossen ervan.
De reeks start met het verhaal van Guillaume Agneessens, mede-eigenaar van Agri Minon, een Belgisch landbouwbedrijf. Agri Minon biedt zijn klanten een totaalservice en is gespecialiseerd in zaaien, oogsten, sproeien, gewascontrole, versplinterde gegevens en de PAC-aangifte.
Dhr. Agneessens: “We hebben geïnvesteerd in banden van Trelleborg om ons te onderscheiden van de concurrentie, en zijn tot hiertoe erg onder de indruk van hun prestaties. Bij de start van het seizoen, toen we de meststoffen moeten verspreiden over erg vochtig gras, liet de TM1060 geen afdrukken achter. Ook het tractievermogen en de slijtweerstand zijn veel beter dan die van traditionele banden.”
De dubbele nokken van de ProgressiveTractionTM-technologie van Trelleborg zorgen voor een verhoging van het rendement op de nieuwe TM1060-reeks. Het brede loopvlak van de ProgressiveTractionTM-technologie en de dubbele nokken verhogen de grip, terwijl de breedte van de basis van de nokken voor minder trillingen zorgt. Dankzij de nokken die op verschillende momenten in contact komen met de ondergrond, biedt de band meer trekkracht wanneer het nodig is.
Dhr. Agneessens vervolgt: “We zouden de TM1060-reeks van Trelleborg zeker aanbevelen aan contractors die hun klanten een uitmuntende service willen bieden. Wij zullen de banden van Trelleborg in elk geval nog op meer trekkers gebruiken.”
Wilt u meer weten over het verhaal van Guillaume, bekijk dan zijn video op het YouTube-kanaal van
TrelleborAgri.
Trelleborg heeft een nieuwe webpage gewijd aan alle klanten die deelnemen aan het Heroes-initiatief. Hierop zullen regelmatig nieuwe video-interviews met Heroes van over de hele wereld worden gepost zodra ze beschikbaar zijn.
Meer weten over alle Heroes van Trelleborg? Surf dan naar:
www.trelleborg.com/wheels/agri/heroes.
De verhalen van de Heroes staan ook op de Trelleborg aTtraction app. Deze tijdschriftapp brengt nieuws over de sector en over individuele bedrijven voor landbouwers en dealers. Met getuigenissen van succesvolle landbouwers, brengt de app ook uit de eerste hand verslag uit over de voordelen van Trelleborg-banden.
Klik hier voor de pdf versie van dit bericht.