Download de beelden van het event Eima Show 2014
Trelleborg heeft zijn uitgebreide leveringsprogramma van luchtbanden, complete wielsystemen en digitale instrumenten gepresenteerd ter gelegenheid van de internationale landbouwbeurs Eima 2014 in Bologna, van 12 tot 16 november. Locatie: stand A5, Hal 14.
Trelleborg heeft professionals in de landbouw de beste oplossingen laten zien om de productiviteit en efficiëntie van hun business te verbeteren.
Om andere beelden te bekijken, ga naar www.flickr.com/TrelleborgAgri
Al deze afbeeldingen zijn vrij te gebruiken. Bij publicatie gelieve wel "‘Copyright Trelleborg Wheel Systems" te vermelden.
Om één van deze afbeeldingen te downloaden op uw computer, klik op de afbeelding door gebruik te maken van de rechter muisknop (op PC) of door de muisknop ingedrukt te houden (op Mac). Selecteer "Save Target As " in het keuzemenu.
235.000
visitors
520 m2
Stand to welcome professional farmers
40%
High Power Tractors Fitted with Trelleborg Tires