18.04.2018
Trelleborg zal op INTERMAT, de internationale beurs voor de bouw- en infrastructuursector die plaatsvindt van 23 tot 28 april 2018 in Paris Nord Villepinte (Frankrijk) de EMR-serie, zijn nieuwe radiaalbanden voor grondverzet voorstellen.
Paolo Pompei, Voorzitter van Trelleborg Wheel Systems: “De lancering van de nieuwe EMR-serie is een belangrijke mijlpaal voor Trelleborg in de bandensector.
Na het enorme succes van onze Brawler-serie voor afvalbehandeling en recycling introduceren we nu de geavanceerde EMR-serie voor het grondverzetsegment, met zijn volledig stalen pneumatische radiaalbandentechnologie.
In alle bandsegmenten waarin Trelleborg actief is, is het onze ambitie om de eerste keus van de klant te worden, en oplossingen aan te bieden die de prestaties van onze klanten duurzaam kunnen verbeteren.”
De EMR-serie van Trelleborg is ontwikkeld om de productiviteit te verhogen in kritieke bouwtoepassingen. Ze levert zowel eersteklas schadebescherming en duurzaamheid, terwijl zijn loopvlakontwerp met meerdere vlakken controle en de perfecte grip biedt op zand, stenen, grind of aarde.
Het sterke, volledig stalen pneumatische radiaalframe van de EMR-banden, alsook hun geavanceerde samenstelling, garanderen een lange levensduur. Daarnaast biedt deze serie een gelijkmatige lastverdeling voor een maximaal rijcomfort met een laag brandstofverbruik. De EMR-serie werd ontworpen voor laad- en dumptoepassingen en is verkrijgbaar in 22 maten van 24” tot 33” en is geschikt voor open putten en groeves, ondergrondse mijnen alsook algemene bouwwerken.
Op INTERMAT zal Trelleborg ook de Brawler HPS Soft Ride voorstellen. De nieuwe versie van de Brawler massieve band biedt een aanzienlijk hoger comfort voor de operator en langere levensduur door de verminderde trillingen, maar levert tegelijkertijd de typische Brawler-prestaties in de meest veeleisende omgevingen. Een massieve band die sterk is, maar veel stijver, wat betekent dat gebruikers alle voordelen van een premium massieve band kunnen combineren met meer rijcomfort. Hij biedt geen verlies van het draagvermogen (LI) en een verhoogde efficiëntie, zelfs bij hogere snelheden.
“De Brawler-serie wordt steeds vaker gebruikt in mijntoepassingen over de hele wereld. Ze levert een grote bijdrage aan het merk Trelleborg met innovatie, groei en een premium service; en ondersteunt onze langetermijnstrategie om wereldleider te worden in het segment van de gespecialiseerde banden,” besluit Pompei.
Bezoek ons op stand G 042 in hal 5A voor meer informatie over de nieuwe EMR-serie en de Brawler Soft Ride.
Klik voor de pdf versie van dit bericht:
"Trelleborg zet stap naar grondverzetsector op INTERMAT 2018"