Split Wheels

Split Wheels

De splitvelgen van Trelleborg zijn geschikt voor kleine en middelgrote industriële aanhangwagens, heftrucks, grondafhandelingsapparatuur, bagagekarren en vele andere toepassingen.

Trelleborg_Wheels_Split_200x281

Trelleborg splitvelgen

Trelleborg is een toonaangevende leverancier van hoogwaardige samengestelde velgen voor industriële toepassingen zoals materiaaltransport, industriële aanhangwagens, multifunctionele voertuigen, grondafhandelingsapparatuur, hoogtewerkers, bouwmachines en vele andere. Onze samengestelde velgen kunnen worden ontworpen volgens specifieke OEM-vereisten of kunnen worden afgestemd op uw individuele behoeften.

De Split velgen van Trelleborg zijn zo gebouwd dat, wanneer de twee stukken stevig ineengezet zijn, ze een velg vormen met twee vaste flenzen en een bevestigingsschijf. Deze velgen zijn geschikt voor kleine en middelgrote aanhangwagens, heftrucks, grondafhandelingsapparatuur, bagagekarren en vele andere toepassingen.


• Oplossingen van 8” tot 12” 

• Geschikt voor volrubber- & luchtbanden met binnenband

• Beschikbaar in uitvoering zonder ventielgat

Downloads

Industrial Wheels

 

Downloaden (pdf)

Technische data

8"– 12"

Diameter Wheel Size Tire Size
8 2.50C-8 4.00-8
2.50C-8 15x4½-8
3.00D-8 15x4½-8
3.00D-8 4.00-8
3.00D-8 5.00-8
4.33R-8 18x7-8
9 4.00E-9 140/55-9
4.00E-9 6.00-9
10 5.00F-10 180/60-10
5.00F-10 6.50-10
12 5.00S-12 6.00-12
5.00S-12 7.00-12

Contacteer ons

Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.

*
*
*
*
*
*
*