Earthmoving Wheels

Earthmoving Wheels

De grondverzet velgen van Trelleborg  zijn ontworpen voor gebruik op schrankladers, zware hoogtewerkers en verrijdbare off-road werkplatforms.

Trelleborg_Wheels_Earthmover_200x281

Trelleborg grondverzet velgen

Trelleborg is een toonaangevende leverancier van hoogwaardige samengestelde velgen voor industriële toepassingen zoals materiaaltransport, industriële aanhangwagens, multifunctionele voertuigen, grondafhandelingsapparatuur, hoogtewerkers, bouwmachines en vele andere. Onze samengestelde velgen kunnen worden ontworpen volgens specifieke OEM-vereisten of kunnen worden afgestemd op uw individuele behoeften.

De  grondverzet velgen van Trelleborg zijn ontworpen voor gebruik op schrankladers, zware hoogtewerkers en verrijdbare off-road werkplatforms.

• Oplossingen van 25” tot 33”

• Geschikt voor volrubber- & luchtbanden

• Velg uit 3 of 5 onderdelen

• Clampfit- of standaardmontage beschikbaar

Downloads

Industrial Wheels

Wheel solutions you can trust  

Downloaden (pdf)

Technische data

25"- 33"

Diameter Wheel Size Tire Size
25 11.25-25/2.0 16.00-25
13.00-25/2.5 -
14.00-25/1.5 17.5-25
17.00-25/2.0 20.5-25
19.50-25/2.5 23.5-25
22.00-25/3.0 26.5-25
25.00-25/3.5 29.5-25
33 13.00-33/2.5 18.00-33

Contacteer ons

Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.

*
*
*
*
*
*
*