De massieve banden op maat van Trelleborg | Brawler Customer Sizes
Trelleborg biedt een reeks op maat gemaakte oplossingen om aan uw behoeften te voldoen.
We begrijpen dat sommige veeleisende omstandigheden grotere banden of op maat gemaakte loopvlakken vereisen. We werken met u samen om de juiste band te produceren die de beste totale eigendomswaarde biedt. Onze gespecialiseerde medewerkers werken met u samen om een band te ontwikkelen met een grootte tot 80" en een op maat gemaakt tractie-loopvlak tot 7 inch diep.
• Compatibele OEM-montage
• Compatibele OEM-montage
• ontworpen voor gebruik in extreme omstandigheden en bij zware lasten
• Hoogwaardig mijnbouwrubber voor lange levensduur
• Op maat gemaakte tractieopties beschikbaar
• Groter draagvermogen dan luchtbanden
• Minder onderhoud dan luchtbanden