EMR-serie
Earthmover Radial Tires 1042
PREMIUM RADIAAL PNEUMATISCH
Het Trelleborg EMR-assortiment is ontworpen om de productiviteit te verhogen in kritieke bouwtoepassingen en zorgt voor meer schade.
bescherming en duurzaamheid, terwijl het loopvlakontwerp met meerdere oppervlakken controle en perfecte grip biedt wanneer dat het meest nodig is, of het nu gaat om zand, rotsen, grind of grond. Het sterke radiale karkas en de ultramoderne compound zorgen voor een lange levensduur, terwijl de een comfortabele rit met behoud van een laag brandstofverbruik.
Ontworpen voor knikdumper en geschikt voor ladertoepassingen, onze EMR1042-band is de beste keuze voor transportactiviteiten in open putten en steengroeven en ook geschikt voor infrastructuur en bouwconstructies en landschapsarchitectectuur
bescherming en duurzaamheid, terwijl het loopvlakontwerp met meerdere oppervlakken controle en perfecte grip biedt wanneer dat het meest nodig is, of het nu gaat om zand, rotsen, grind of grond. Het sterke radiale karkas en de ultramoderne compound zorgen voor een lange levensduur, terwijl de een comfortabele rit met behoud van een laag brandstofverbruik.
Ontworpen voor knikdumper en geschikt voor ladertoepassingen, onze EMR1042-band is de beste keuze voor transportactiviteiten in open putten en steengroeven en ook geschikt voor infrastructuur en bouwconstructies en landschapsarchitectectuur
• Uitstekende tractie in zand en grind
•Uitstekende levensduur van de band dankzij het diepe loopvlak
•Hoog comfor
The Performance you need
Ontworpen voor lader- en dumpertoepassingen zijn de EMR-banden geschikt voor open groeves en steengroeves, ondergrondse mijnen en voor algemene bouwtoepassingen.
Downloaden
Van instructies en advies tot tips en informatie over maten: in deze PDF's vindt u alle informatie die u nodig heeft over de EMR-serie.
Technische data
Loader/Transport Service
Transport/Loader Service
Tire Size |
Tread Pattern TRA |
Rim Size (Permitted) |
Tread Depth (mm) |
Service Description LI/SS Transport/Loader |
Tire Load Capacity (kg) at 10 (km/h) | Tire Pressure (bar) | Tire Load Capacity (kg) at 50 (km/h) | Tire Pressure (bar) |
23.5 R 25 |
E4/L4 |
19.50/2.5-25 |
51 |
** 185 B/201 A2 |
14,500 |
5,75 |
9,250 |
4,5 |
26.5 R 25 |
E4/L4 |
22.00/3.0-25 |
54 |
** 193 B/209 A2 |
15,500 |
4,5 | 11,000 |
4,25 |
26.5 R 25 |
E4/L4 |
22.00/3.0-25 |
54 |
** 193 B/209 A2 |
18,500 |
5,75 |
11,500 |
4,5 |
29.5 R 25 |
E4/L4 |
25.00/3.5-25 |
58 |
** 200 B/216 A2 |
22,400 |
5,75 |
14,000 |
4,5 |
Product Videos
Want to learn more about the features of the EMR Series? These product videos cover all the key details.
Praten met onze experts? Laat een bericht na en wij nemen zo snel mogelijk contact op met u.