Een verdere ontwikkeling van de Turcon® Glyd Ring® T biedt verbeterde lekkage controle en is beter bestand tegen extrusie. Het is een dubbelwerkende O-Ring geactiveerde stang afdichting voor dynamische toepassingen welke geïnstalleerd kan worden in groeven conform ISO 7425. Het biedt lage wrijving zonder stick-slip, minimale losbreekkracht en is bijzonder slijtvast.Om te zoeken naar beschikbare artikelen kunt u de Electronische Catalogus gebruiken:Electronische Catalogus (metrisch) Electronische Catalogus (inch)