Implement banden
Het Trelleborg implement-band-concept ontwerpt, produceert en distribueert een breed assortiment van implement banden en complete wielsystemen voor landbouwmachines.
Bij Trelleborg zijn we 100% toegespitst op het ontwerp, de productie en verdeling van een breed assortiment aan implement banden, om de professionele landbouwer te helpen de prestaties van het dagelijkse werk te optimaliseren.
We weten hoe belangrijk het is voor landbouwers en de industriesector in het algemeen om uitgerust te zijn met implement wielen die in staat zijn de laadcapaciteit te maximaliseren, de oogstproductiviteit op te drijven en een optimale zijwaartse stabiliteit te geven, zelfs op zware en onregelmatige terreinen.
Voor werkzaamheden in zeer uitdagende omgevingen en onder de zware omstandigheden die de onvoorspelbare natuur biedt weten wij ook hoe belangrijk het is om uitgerust te zijn met implement banden voor landbouw van topkwaliteit die duurzaam zijn en optimale stabiliteit en manoeuvreerbaar geven.
Onze volledige portfolio van implement banden, die ook banden bevat voor mestspreiders, graankarren, balenpersen, tankwagens, aanhangwagens, wegtransport en andere implements werden ontworpen en geproduceerd met deze prioriteiten in het achterhoofd.
Dit weerspiegelt zich in het unieke loopvlakprofiel van de Trelleborg implement banden, wat de flotatie van de band bevordert, zodat de samendrukking van de bodem en grasgebieden geminimaliseerd wordt.
Recente testen uitgevoerd op deze producten toonden uitstekende prestaties aan in modderige velden, plus een uitstekende manoeuvreerbaarheid op de weg, wat resulteert in een langere levenscyclus van het product en hoger rendement van de investering van elke landbouwer.
De brede bandenafdruk van onze implement banden garanderen een gewichtsverdeling over een breed oppervlak, waardoor de druk op het terrein vermindert.
Buiten de uitstekende trailer prestaties verzekert dit uniek loopvlakprofiel een buitengewone trekkracht.
En er is nog meer.
Bij Trelleborg zijn we ervan overtuigd dat landbouw in de toekomst een leidende rol zal spelen in de uitdagingen op milieuvlak.
Dit is waarom we dagelijks onze organisatie aanmoedigen om een meer milieuvriendelijke werkwijze toe te passen voor verbetering van de prestaties, efficiëntie en duurzaamheid van onze wielsystemen tijdens hun volledige levenscyclus, van ontwerp tot productrecyclage.
Bent u klaar om een nieuwe wereld van topkwaliteit implement banden te ontdekken? Begin nu meteen. Gebruik onze Tire Selector App om de juiste landbouw implement band te vinden en verhoog vandaag nog uw productiviteit, duurzaamheid, efficiëntie en comfort.
Implement wielen
De Trelleborg Implement - volledige wielsystemen vormen de beste keuze voor zowel land- als bosbouwtoepassingen, waarbij optimale prestaties en een maximale betrouwbaarheid worden gegarandeerd.

Implement Velgen & Complete wielsystemen
De Trelleborg Velgen & Complete Wielen voor implements zorgen ervoor dat de landbouwers kunnen werken met een maximale efficiëntie en productiviteit.
Tools en hulpmiddelen
Bekijk onze meest recente digitale tools, technische aanbevelingen en praktisch advies.
Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.