Isolast® is een gepatenteerd perfluorelastomeer van Trelleborg Sealing Solutions. Het combineert de elastische eigenschappen van fluorocarbon (FKM) met de uitstekende chemische bestendigheid en de hoge temperatuur stabiliteit van PTFE. Isolast® afdichtingen kunnen gebruikt worden voor toepassingen bij hoge temperaturen tot +325 °C / +615 °F. Isolast® O-ringen zijn verkrijgbaar in metrische en inch afmetingen volgens ISO 3601 en AS 568.Om te zoeken naar beschikbare artikelen kunt u de Electronische Catalogus gebruiken:Electronische Catalogus (metric) Electronische Catalogus (inch)
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Product Images
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
E Catalog Links
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs