Details of gaskets in the HiMod® FlatSeal™ range:
HiMod® FlatSeal™10 – een echte alleskunner
Deze pakking, die geschikt is voor een groot aantal standaardtoepassingen, is ideaal voor gebruik bij gemiddelde temperatuur- en drukwaarden.
HiMod® FlatSeal™15 – ideaal voor stoom, oliën, brandstoffen en koolwaterstoffen
Deze pakking is uitzonderlijk goed bestand tegen stoom en vloeistoffen zoals oliën, brandstoffen en koolwaterstoffen.
HiMod® FlatSeal™ 17 - The solution for original equipment
HiMod® FlatSeal™ is based on an innovative blend of high-quality aramid fibers, special functional fillers and Nitrile rubber (NBR). The new material combines the characteristics of fiber gaskets with the positive properties of elastomers, thus making it possible to produce a unique performance profile.
HiMod® FlatSeal™20 – langdurig bestand tegen hoge druk
Deze pakking, die langdurig bestand is tegen hoge druk, is tevens ‘blow-out veilig’ en voldoet aan de normen ten aanzien van diffuse emissies.
HiMod® FlatSeal™ 30 and 31 - The intelligent problem solvers
A combination of expanded graphite and expanded flat metal inlay makes these seals intelligent problem solvers, adapting to any flanges they are fitted to.
HiMod® FlatSeal™36 – het materiaalprofiel garandeert een maximale veiligheid
Deze pakking, die bestaat uit geëxpandeerd grafiet met platte metalen inzetstukken, beschikt over een ongeëvenaarde temperatuur/druk-verhouding.
HiMod® FlatSeal™43 en 45 – onovertroffen prestaties binnen de levensmiddelenindustrie
De pakkingen, die geschikt zijn om met levensmiddelen in contact te komen, leveren betere prestaties ten opzichte van normale, platte pakkingen van polytetrafluorethyleen (PTFE).
Deze pakking, die geschikt is voor een groot aantal standaardtoepassingen, is ideaal voor gebruik bij gemiddelde temperatuur- en drukwaarden.
HiMod® FlatSeal™15 – ideaal voor stoom, oliën, brandstoffen en koolwaterstoffen
Deze pakking is uitzonderlijk goed bestand tegen stoom en vloeistoffen zoals oliën, brandstoffen en koolwaterstoffen.
HiMod® FlatSeal™ 17 - The solution for original equipment
HiMod® FlatSeal™ is based on an innovative blend of high-quality aramid fibers, special functional fillers and Nitrile rubber (NBR). The new material combines the characteristics of fiber gaskets with the positive properties of elastomers, thus making it possible to produce a unique performance profile.
HiMod® FlatSeal™20 – langdurig bestand tegen hoge druk
Deze pakking, die langdurig bestand is tegen hoge druk, is tevens ‘blow-out veilig’ en voldoet aan de normen ten aanzien van diffuse emissies.
HiMod® FlatSeal™ 30 and 31 - The intelligent problem solvers
A combination of expanded graphite and expanded flat metal inlay makes these seals intelligent problem solvers, adapting to any flanges they are fitted to.
HiMod® FlatSeal™36 – het materiaalprofiel garandeert een maximale veiligheid
Deze pakking, die bestaat uit geëxpandeerd grafiet met platte metalen inzetstukken, beschikt over een ongeëvenaarde temperatuur/druk-verhouding.
HiMod® FlatSeal™43 en 45 – onovertroffen prestaties binnen de levensmiddelenindustrie
De pakkingen, die geschikt zijn om met levensmiddelen in contact te komen, leveren betere prestaties ten opzichte van normale, platte pakkingen van polytetrafluorethyleen (PTFE).

De nieuwe serie bestaat uit zeven producten die voldoen aan de eisen van de meeste toepassingen binnen de luchtvaart-, chemie- en procesindustrie.
Materiaal Informatie:
- HiMod® FlatSeal™ 10
- HiMod® FlatSeal™ 15
- HiMod® FlatSeal™ 17
- HiMod® FlatSeal™ 20
- HiMod® FlatSeal™ 30 & 31
- HiMod® FlatSeal™ 36
- HiMod® FlatSeal™ 43 & 45
Meer informatie over platte afdichtingen vindt u ook in ons klantenmagazine 'in the groove'.