Power-Lock pakningen blir integret i røret under produksjonsprosessen av muffa. Ved å varme opp røret og bruke doren sammen med pakningen, vil formen til muffa skapes. Pakningen vil i den samme prosessen lage et spor som er identisk med uformingen av pakningen. Dette vil redusere uregelmessigheter og toleranser i muffa.
Pakningen er like effektiv under positivt og negativt rørtrykk (vakuum). Under positivt trykk, jo høyere trykk jo større tetningskraft. Under vakuum opprettholder tetningen en positiv tetningskraft mot spissende og muffe, slik at sand eller jord ikke kommer inn i skjøten.
Power-Lock er en sammensatt pakning som består av et fleksibelt gummimateriale for å tette effektivt mot spissenden og muffa, og et forsterkningsmateriale av polypropylen, som holder pakningen godt på plass.
Systemet oppfyller kravene i europeiske og amerikanske standarder for tilførsel av vann, trykkvakuum og skjærbelastninger.
| Rør dimensjon (mm) | A (mm) | B (mm) |
| 50 | 8.0 | 17.2 |
| 63 | 8.0 | 17.0 |
| 75 | 9.0 | 20.0 |
| 90 | 11.0 | 24.3 |
| 100-S2* | 14.0 | 32.3 |
| 110 | 12.0 | 26.6 |
| 125 | 14.0 | 32.3 |
| 149 | 14.0 | 32.0 |
| 150-S2* | 16.0 | 35.9 |
| 160 | 15.0 | 33.5 |
| 200 | 16.0 | 35.9 |
| 200-S2* | 17.0 | 37.1 |
| 225 | 17.0 | 37.1 |
| 250 | 19.0 | 42.9 |
| 250-S2* | 20.0 | 43.6 |
| 280 | 20.0 | 43.6 |
| 315 | 21.0 | 45.8 |
| 355 | 23.0 | 50.2 |
| 400 | 25.0 | 54.5 |
| 450 | 23.5 | 58.2 |
| 500 | 30.0 | 65.4 |
| 630 | 37.0 | 83.9 |
| 710 | 41.0 | 92.3 |
| Rør dimensjon (tommer) | A (tommer) | B (tommer) |
| 2 | 0.314 | 0.673 |
| 2.5 | 0.433 | 0.944 |
| 3 | 0.472 | 1.011 |
| 4 | 0.512 | 1.098 |
| 5 | 0.551 | 1.260 |
| 6 | 0.590 | 1.271 |
| 8 | 0.669 | 1.460 |
| 10 | 0.787 | 1.716 |
| 12 | 0.866 | 1.889 |