Design og funksjon
Trelleborg 165 er en integrert helgummipakning for rør og kummer av betong. Den sørger for en vanntett forsegling mellom rør, kumringer og rørforbindelser til kummer.
Pakningen støpes inn i muffa under produksjonen. Pakningens utforming sørger for at pakningen ligger i riktig posisjon, og minimerer risikoen for pakningsforskyvning.
Trelleborg 165 er ekstrudert med en spesialutviklet EPDM-gummiblanding av to hardheter for å få den perfekte pakningen:
- Formingsdelen, laget av hard gummi (70 IRHD), sikrer en sikker og nøyaktig monteringsprofil for støpning av rør eller kum
- Tetningsdelen, laget av myk gummi (50 IRHD), er en kombinert leppe- og kompresjonspakning
- Holderseksjoner blir støpt inn i betongen under produksjon og sikre at pakningen sitter i riktig posisjon
- Slamleppen mot bunnringen forhindrer slaminntrenging under komprimeringen av betongen
Dimensjoner
RØR DN (mm) |
PROFIL |
Nominell tykkelse (mm) |
A (mm) | B (mm) |
---|---|---|---|---|
250-300 |
12 |
12.0 | 12.4 | 64.5 |
300-600 | 14 | 14.0 | 14.7 | 72.4 |
300-600 | 14T | 14.0 | 14.6 | 86.5 |
675-1200 | 18 | 18.0 | 18.4 | 89.2 |
675-1200 | 18N | 18.0 | 18.4 | 98.3 |
675-1200 | 18T | 18.0 | 18.4 | 109.2 |
1200-1600 | 22 | 22.0 | 22.4 | 107.1 |
1200-600 | 22T | 22.0 | 22.6 | 119.4 |
1600-2500 | 26 | 26.0 | 26.5 | 128.3 |
Montering
Nedlastinger
Trelleborg 165
Datablad på Engelsk