Trelleborg 140 er en ferdigsmurt glidepakning som monteres på spissenden på rør eller kum. Ytterligere glidemiddel er ikke nødvendig.
Den er utformet slik at det forsmurte glideskinnet ruller over pakningskroppen og inn i spalten mellom spissenden og muffa under montering. Dette vil forhindrer kontakt mellom betong og betong og gir en effektiv fordeling av skjærkreftene i skjøten.
Det rektangulære tverrsnittet av det laminerte pakningskroppen gjør tetningen veldig fleksibel og gir en utmerket kontaktbredde. Det er enkelt og rent å håndtere ettersom gliddemidlet innkapslet i glideskinnet. Dette muliggjør en installasjon med svært liten monteringskraft, da det ikke er friksjon mellom gummi og betong. Skjøten er avhengig av dimensjonsnøyaktighet og en jevn overflate på spissende og i muffa.
Trelleborg 140 lamellpakning oppfyller alle relevante og gjeldende europeiske standarder.
Dimensjoner
A (mm) | B (mm) | C (mm) |
---|---|---|
13.5 |
17.5 | 2.7 |
16.5 | 24.0 | 2.5 |
18.5 | 26.0 | 3.3 |
20.0 | 28.0 | 2.8 |
22.5 | 30.0 | 3.2 |
24.5 | 32.0 | 3.5 |
28.0 | 35.0 | 5.0 |
32.0 | 40.0 | 5.2 |