Design og funksjon
Trelleborg 103 IG er en integrert pakning som støpes inn i betongmuffe under rørproduksjon. Pakningen kan også brukes til kummer for tilkobling av betongrør eller mellom kumringer.
- Gummipakningen er en kombinert leppe- og kompresjonspakning
- Isopor er en del av pakningen under støpe prosessen. Under produksjon, lagring, transport og håndtering av røret, vil isoporen forbli i muffa. Det forhindrer at sand, leire, is eller snø kommer inn i tetningsområdet. Isoporen skal fjernes før montering
- Kompresjonsområdet tar opp tverrgående skjærbelastning i skjøten og forhindrer kontakt i mellom betongen
- Holdeelementer eller ankere er støpt inn i betongen under produksjon og sikre at pakningen sitter i riktig posisjon
- Slamleppen tetter mot bunnringen under produksjonen og forhindrer inntrenging av betong under komprimeringen
Dimensjoner
Rør DN (mm) |
A (mm) | B (mm) | C (mm) |
---|---|---|---|
150-200 |
10.0 | 24.5 | 5.0 |
225-300 | 12.0 | 28.5 | 6.0 |
300-675 | 14.0 | 33.8 |
7.0 |
700-1200 | 18.0 | 43.4 | 9.0 |
1200-1600 | 22.0 | 53.0 |
11.0 |
1800-2100 | 26.0 | 62.4 | 13.0 |
>2100 | 30.0 | 72.0 | 15.0 |