Design og funksjon
Trelleborg Anger-Lock er en kombinert leppe- og kompresjonspakning. Monteres i muffa etter at den er blitt formet. Designet på pakningen gjør at den sitter godt i pakningsporet.
Ved at pakningen er en del av røret vil det kunne gi noen fordeler: pakninger blir ikke borte under lagring og transport, og den lave monteringskraften sørger for at pakningen holder seg på plass når rørene monteres.
Utformingen består av en plastdel som holder pakningen sikkert på plass og en gummidel som sikrer en vanntett skjøt når rørene er montert. Sammen tar de opp toleransene i pakningssporet.
Systemet oppfyller kravene i europeiske og amerikanske standarder for tilførsel av vann. Kan også brukes til avløpsvann.
Hvordan montere en Anger-Lock
Hvordan skjøte plastrør
Hel automatisk innsetting av pakningen
Dimensjoner
576 Anger-Lock
Rør dimensjon (mm) |
A (mm) | B (mm) |
---|---|---|
63 | 10.4 | 17.8 |
75 | 11.6 | 19.9 |
90 | 12.7 | 21.7 |
100* | 13.8 | 21.6 |
110 | 13.8 | 22.0 |
125 | 13.8 | 23.6 |
140 | 14.8 | 25.3 |
150* | 17.2 | 23.5 |
160 | 15.9 | 27.2 |
180 | 17.5 | 28.8 |
200 | 16.9 | 29.0 |
200* | 20.2 | 32.0 |
225 | 18.0 | 30.8 |
225* | 21.8 | 33.8 |
250 | 21.1 | 34.2 |
250* | 23.6 | 37.0 |
280 | 22.5 | 36.1 |
300* | 23.7 | 40.4 |
315 | 23.6 | 37.6 |
355 | 25.8 | 40.9 |
400 | 28.0 | 44.9 |
450 | 29.5 | 47.0 |
500 | 31.6 | 51.4 |
630 | 38.2 | 61.3 |
710 | 42 | 67.4 |
800 | 43.3 | 69.4 |
1000 | 46.0 | 78.0 |
* Seal for Australian Standard AS-4441 |
552 Anger-Lock IPS
Rør dimensjon | A (inch) | B (inch) |
---|---|---|
2in (60mm) |
0.40 | 0.70 |
3in (90mm) |
0.50 | 0.85 |
4in (100mm) |
0.55 | 0.93 |
6in (165mm) |
0.62 | 1.07 |
8in (216mm) | 0.66 | 1.13 |
10in (267mm) |
0.83 | 1.34 |
12in (318mm) | 0.92 | 1.37 |
584 Anger-Lock
Rør dimensjon (inch) |
A (inch) | B (inch) |
---|---|---|
4 | 0.748 | 1.047 |
6 | 0.866 | 1.173 |
8 | 0.929 | 1.339 |
10 | 1.102 | 1.614 |
12 | 1.165 | 1.732 |
14 | 1.248 | 1.854 |
16 | 1.39 | 1.99 |
18 | 1.531 | 2.079 |