Trelleborg 605 Sewer-Lock blir integrert i røret under produksjonsprosessen. Ved å varme opp røret og bruke doren sammen med pakningen som et verktøy for å lage muffa, former pakningen effektivt sitt eget spor. Dette vil redusere uregelmessigheter og toleranser i muffa.
Pakningen er like effektiv under positivt og negativt rørtrykk (vakuum). Under positivt trykk, jo høyere trykk, jo større tetningskraft. Under vakuum opprettholder pakningen en positiv tetningskraft mot spissende og muffe, slik at sand eller jord ikke kommer inn i skjøten.
Sewer-Lock er en sammensatt pakning som består av et fleksibelt gummimateriale for å tette effektivt mellom spissende og muffe, og et forsterkningsmateriale av polypropylen, som holder pakningen godt på plass.
Dimensjoner
Rør dimensjon (mm) |
A (mm) | B (mm) |
---|---|---|
100 |
10.7 | 19.6 |
110 | 11.5 | 17.7 |
125 | 13.9 | 19.9 |
160 | 15.0 | 21.8 |
200 | 15.3 | 26.6 |
250 | 17.5 | 29.6 |
315 | 21.4 | 38.0 |
355 | 17.0 | 31.5 |
400 | 25.3 | 43.6 |
500 | 22.0 | 41.9 |
630 | 26.9 | 48.9 |
710 | 29.6 | 53.7 |
800 | 43.8 | 75.0 |