Turcon ®
Et komplett utvalg av høy ytelses engineered thermoplastiske sammensetninger utviklet for bruk i tetningselementer.
Egenskaper:
- svært lav friksjon ved oppstart for å redusere effekt tap.
- Enkel og nøyaktig plassering. (Ingen stick slip)
- Ypperlig kjemisk motstandsdyktighet/ væske forenelighet.
- Slitesterk
Turcite ®
Et komplett utvalg av høy ytelses engineered thermoplastke sammensetninger for bruk til enkle, linjere og bærende lager-ringelementer.
Egenskaper:
- svært lav friksjon ved oppstart for å redusere effekt tap.
- Enkel og nøyaktig plassering.(ingen Stick slip)
- Gode spesifiserte bærende egenskaper.
- Slitesterk
- Utmerket motstansdyktighet til kjemikaler/veske forenelighet.
- Ubegrenset lagringstid.
- Absorberer vibrasjonene under maskinering.
HiMod ®
Et utvalg av høy kvalitets moduler, høy ytelses thermoplastik. Forskjellige grader er tilgjengelig for å optimalisere utførelsen i struktur, kjemi, elektrisitet og bærende høy ytelses tetnings applikasjoner.
Zurcon ®
A range of high performance polymers developed for specific duties and service within sealing applications. The material is available in a wide range of compounds, additives and hardnesses to optimise the compatibility and performance of sealing elements with the ever increasing range of industrial fluid media. Of specific interest is the Zurcon® range of injection and cast moulded polyurethanes designed to meet the rigorous demands of hydraulic and pneumatic sealing systems. Characteristics: high mechanical strength, wear and tear resistance.
Isolast ®
En høy temperatur Perfluoroelastomer (FFKM) som gir de beste tetningsegenskaper i de mest aggressive kjemikaler og i de mest krevende prosesser.
IsolastÒ består av flere spesial compoundes som tåler temperaturer opp til 325C` og samtidig har den beste kjemiske resistens.
Vi kan også levere IsolastÒ compoundes i henhold til FDA reglene.
Orkot ®
Orkot® foringsmaterialer er et utvalg av thermoset kompositte lagermaterialer som inneholder avansert polymer teknologi. Denne sammensetning av høytekniologisk dukmateriale med impregnert thermosette resins og som er innlemmet faste smørestoffer og andre additiver, sikrer en optimal løsning for de fleste lagerapplikasjoner.
Andre materialer
Trelleborg Sealing Solutions tilbyr også et bredt utvalg av thermoplastiske og elastomer materialer. Dette inkl også fylte og ufylte PTFE, PCTFE, PEEK, PUR, NBR, MVQ OG FKM.
Innen hver materialgruppe finnes forskjellige compoundes som tilfredstiller kravene til FDA, WRC og andre lignende instanser.
Kontinuerlig utvikling av materialer og tetningsprofiler gjør Trelleborg Sealing Solutions til en av verdens ledende selskaper innen tetningsteknologi.