장비를 소형화 하는 추세는 생산을 상당히 복잡하게 만들고 높은 수준의 정밀성을 요구하는 장비와 툴링, 공정을 필요로 하게 됩니다. 또한 제품의 프로파일이 사실상 무한하기 때문에 장비 설계자는 기존보다 훨씬 적은 제한을 가지게 됩니다
Trelleborg Healthcare & Medical은 실리콘을 활용한 마이크로몰딩 기술의 선두주자입니다. 당사의 마이크로몰딩 프로세스는 고품질의 사출 성형 툴링을 통해 시작됩니다. 모든 마이크로몰딩 도구는 금형 공간으로 재료 흐름을 정밀하게 제어하기 위하여 공차 및 차단 표면에서 높은 수준의 정밀도가 요구됩니다. 이러한 수준의 품질을 달성하기 위하여, 제조업체는 고정밀 가공 장비 및 고도로 숙련된 제작자가 필요합니다.
당사의 역량은 다음을 포함합니다:
복잡한 의료 장비의 성공적인 생산을 촉진하고 프로토타이핑 일정을 단축하며 기기의 품질을 높이려면 좋은 파트너십이 필수적입니다.
의료 기기 산업의 발전과 소형화 트렌드로 인하여 전 세계적으로 헬스케어 산업이 향상되었습니다. 마이크로몰딩이 헬스케어의 관리 방식을 어떻게 변화시키고 있는지 확인해 보십시오.