The HiSpin® 製品群
eモビリティ用HiSpin® の動画 - 画像をクリックして動画をご覧ください
HiSpin® PDR RT and the HiSpin® HS40 seals are featured in this video. They make a significant step in overcoming issues related to sealing in extreme conditions at high rotary speeds.
電気自動車の普及が急速に始まり、2030年までに全自動車の最大40%が電気自動車になるといわれています。これには1回の充電による走行距離が拡大できる技術を確立する必要があります。この中の1つのフォーカス分野としてe-アクスル技術の効率向上があります。次世代e-アクスルの効率向上のため、トレルボルグ シーリング ソリューションズの技術スタッフは新たにHiSpin®シールを開発いたしました。
e-アクスル向けのシール技術
電気自動車の主要技術であるe-アクスルは、電動モータとギアボックスを1つに組み合わせたユニットとなっており、シールに関し様々な要望が挙がっています:
eモビリティ向けに開発された新型回転シール
トレルボルグ シーリング ソリューションズの製品開発員は、電気自動車メーカ様の要望にお応えするため、新たに2つの高速回転シール:HiSpin® PDR RTとHiSpin® HS40を開発いたしました。これらの新型シールは、高速回転を伴う大変過酷な使用環境下で使用するシールに起因する様々な課題を克服する大きな一歩となります。これら次世代のシール技術により、1回の充電でガソリン車と同じ走行距離を実現するという電気自動車の最終目標を実現いたします。
当社オートモーティブ用シール製品の専門スタッフによる動画となっています。この動画では、新たに開発した高速回転シールHiSpin®が電動ドライブユニットの性能向上にどのように貢献するかを説明しています。
HiSpin® HS40は、eモビリティ用途の温度要求にお応えするエラストマー製高速回転シールです。低トルクで長寿命を実現するシールとなっています。
HiSpin® PDR RTは、超高速回転用PTFEシールです。eモビリティ用途において高いシール効率を実現するため、極限条件で試験されたシールとなっています。