トレルボルグシーリングソリューションズは、シール技術に関する総合E-ラーニングコース(英語版)を提供しています。
E-ラーニングは、設計者、技術購買、保全、修理に携わる方々が、シール
問題に直面した際、頻繁に抱く疑問にお答えする構成になっています。
A set of instructions that cover installation of Turcon® and Zurcon® rod and piston seals and Radial Oil Seals. Also available in Chinese.
An explanation of the properties, functions and fields of application for rotary seals.
An introduction to O-Rings in addition to more specific lessons on O-Ring configurations and materials.
Beginner and advanced lessons on hydraulic seals with specific lessons on rod and piston sealing.