トレルボルグ シーリング ソリューションズ ロザラム (UK)
トレルボルグ シーリング ソリューションズ ロザラムは、オルコット製ベアリングとウェアリングの主要設計・製造拠点です。
オルコット は、 高荷重条件下で使用する耐摩耗性に優れた複合樹脂ベアリングにおける世界屈指のブランドとなっています。ロザラム工場では、60年以上にわたる複合樹脂ベアリングに関する経験をもとに、船舶や水力発電、潮力発電などの業界向けに、特殊設計から製品の納入までを行っています。
強み
- 船舶や水力発電、潮力発電向けに特殊設計製品を提供
- FEA能力
- 高品質で信頼性の高い自動化製造による複合樹脂ベアリングの提供
- 社内テストラボによる規格準拠テストの実施と各種認証取得
- 新たなアプリケーションにおける革新的なソリューションの共同開発能力
- Ø30mまでのベアリング製造能力