ポリブランケット

ポリブランケット

Main Applications

水性ニス専用

主な特徴

• 表面の樹脂によりニス転移性及びレベリング性に優れ、
 ブランケットによる塗布に比べ約15%光沢が増し、水性ニス
 でもUVニスに近い仕上がりが得られます。
• ベースフィルムがポリエステルなので、寸法精度に優れており、見当合わせが容易です。
 また、寸法の伸縮が少ないので、繰り返し使用に最適です。
• CADを利用したカッティングが可能ですので、複雑な図柄にも対応出来ます。また、
 素材が半透明なので下図の上に重ねる事で、正確なカッティングが可能です。
( 仕様上 )
• フレキソ版と比べ現像工程が必要ない為、大幅なコストダウンが図れます。
• インラインでもオフラインでも使用が可能です。また、機械仕様に合わせ、バー付、
バー無し加工でのご提供が可能です。

製品概要

表面樹脂色
表面素材
ベース   ベース厚み
樹脂厚み
全体厚み          保護シートの厚み
樹脂硬度 
全体硬度
薄緑色(半透明)
特殊樹脂

 ポリエステルフィルム 

0.25mm

0.89mm

1.14mm±0.03mm 

0.0 

40°

 69°
 その他の情報  
アプリケーション   水性ニス専用  

弊社へのお問い合わせ

弊社製品やサービス、販売代理店等についてお気軽にお問い合わせください。お問い合わせはお電話または、お問い合わせフォームにご入力の上、送信してください。

お電話でのお問い合わせ先

カスタマーサービス

    

北米 

電話: (800) 344-0714

____________________________________________

ラテンアメリカ

phone: +54 9 11 3045 8814

____________________________________________

ブラジル 

電話: +5511-4772-8818

____________________________________________

ヨーロッパ、アフリカ、オセアニア、アジア 

電話: +39 0371 406321

日本

電話: 046-204-0521

____________________________________________

Eメールでお問い合わせ:

printingsm@trelleborg.com