Rollin Hi-Coat 195

Hi-Coat 1.95

構造

Rollin Hi-Coat 1.95: 表面ゴム
新コーティングプレート、
基布不使用

製版現場の利点

•ノックアウトエリアの毛羽立ちがない
•高速、正確なCADカット
•クリアで、目視確認しやすいカットライン
•取扱いおよび再使用が容易

印刷現場でのメリット

•繊維層の目が出ない
•逆トラ軽減
•全体硬度を柔らかな表面で低減
•長期稼働しても安定したコーティングを維持

製品概要

対応ニス
表面ゴム色
表面  表面粗度 (単位: Ra)

公称厚さ
キャリア
キャリア厚さ
レリーフ深度
水性、UVコーティング
青色

ゴム

0.6

1.95 mm (0.077") +/- 0.05 mm (0.0002”)

ポリエステル

0.35 mm (0.014”)

1.60 mm (0.063”)

 ADDITIONAL INFORMATION
カット時のアドバイス
 CADでキャリアまでカットするとコーティングプレートのメカニカルな特性を損なうことがあります。

弊社へのお問い合わせ

弊社製品やサービス、販売代理店等についてお気軽にお問い合わせください。お問い合わせはお電話または、お問い合わせフォームにご入力の上、送信してください。

お電話でのお問い合わせ先

カスタマーサービス

    

北米 

電話: (800) 344-0714

____________________________________________

ラテンアメリカ

phone: +54 9 11 3045 8814

____________________________________________

ブラジル 

電話: +5511-4772-8818

____________________________________________

ヨーロッパ、アフリカ、オセアニア、アジア 

電話: +39 0371 406321

日本

電話: 046-204-0521

____________________________________________

Eメールでお問い合わせ:

printingsm@trelleborg.com

コーティングプレート

コーティングに関する最新の情報はPrintingInsightsからご覧になれます