Rollinコーティング & ニスコーティング

コーティングおよびニスコーティング向けソリューション - Rollin® 

トレルボルグは、従来のオフセット印刷用ブランケットや新しいファブリックレスのコーティングプレートをはじめ、多数の製品を提供しております。

NBRを採用しているコーティングプレートは、カットおよび剥がし作業が容易なほか、優れたコーティング性能を持ち、UV・水性両方に対して十分な抵抗性を備えた製品です。その他の利点としては、耐久性向上が挙げられます。お客様から、コーティングが安定している等のご感想を頂いております。
3製品
Rollin Hi-Coat NBR 115 / 135
  • ゴム表面コーティングプレート
  • 基布不使用
  • カットラインが目視可能で表面剥離が容易
続きを読む

Rollin Hi-Coat 195
  • ゴム表面コーティングプレート
  • 公称厚み 1.95 mm
  • 高速、正確なCADカット
続きを読む

ポリブランケット
  • 表面の樹脂によりニス転移性及びレベリング性に優れ、  ブランケットによる塗布に比べ約15%光沢が増し、水性ニス  でもUVニスに近い仕上がりが得られます。
  • 表面の樹脂によりニス転移性及びレベリング性に優れ、  ブランケットによる塗布に比べ約15%光沢が増し、水性ニス  でもUVニスに近い仕上がりが得られます。
  • CADを利用したカッティングが可能ですので、複雑な図柄にも対応出来ます。また、  素材が半透明なので下図の上に重ねる事で、正確なカッティングが可能です。
続きを読む