Carbon BSブリッジスリーブ

Carbon BSブリッジスリーブ

本製品は、フレキソ印刷機用のカーボンファイバー製のブリッジスリーブです。トレルボルグが設計製造した本製品は、クラス最高のAxcylソリューションです。詳細情報やお見積依頼は、printingsm@trelleborg.comまでお問い合わせください。

Carbon BSブリッジスリーブ

主な特徴

  • 振動を低減するスリーブ構造と優れた硬質性により生産性を向上。
  • 特に厚手タイプで大幅な軽量化
  • 版胴へのスムーズな装着と迅速な印刷準備を実現
  • TRELLEBORG

    主な特徴・利点

  • ブリッジスリーブはフレキソ印刷機で一般的に使用されているスリーブで、質量、スリーブ厚、価格のすべてを抑えた製品です。印刷生産性は、その印刷機で使用しているスリーブの構造に由来する振動やバウンシング、ズレの程度よって低下することがあります。
      
  • カーボンファイバー製のBSエアーブリッジテクノロジーは、比類なき動的応答性と、複雑なデザインの印刷時にも大幅なバウンス/印刷ズレの軽減を実現し、さらに本体は軽量化を進めています。
  • 製品概要

    アプリケーション
    構造
    エアー供給
    外形寸法誤差
    最大TiR
    表面素材
    スリーブ厚み
    スリーブ幅
    ストーク径
    軽量化
    熱膨張
     導電性 エアー供給
    洗浄 
    エアー装着プレートマウントブリッジ
    油圧クランプ式のブリッジシステムの代替として使用可能
    カーボンファイバー製モジュール構造

    エアーマンドレル (フォロースルータイプ) または独立圧縮空気供給装置

    公称 +/- 20μm

    20μm

    超高耐久性エポキシ & テクニカルファブリック

    16 ~ 100mm

    500 ~ 2000mm

    210 ~ 1400mm

     外形寸法により異なる 標準動作条件下ではゼロ  ATEX 95指令の要件に準拠  6 bar @ 12l/sec以上 UVインキ対応溶剤、油性・水性インキ対応溶剤

    弊社へのお問い合わせ

    弊社製品やサービス、販売代理店等についてお気軽にお問い合わせください。お問い合わせはお電話または、お問い合わせフォームにご入力の上、送信してください。

    お電話でのお問い合わせ先

    カスタマーサービス

        

    北米 

    電話: (800) 344-0714

    ____________________________________________

    ラテンアメリカ

    phone: +54 9 11 3045 8814

    ____________________________________________

    ブラジル 

    電話: +5511-4772-8818

    ____________________________________________

    ヨーロッパ、アフリカ、オセアニア、アジア 

    電話: +39 0371 406321

    日本

    電話: 046-204-0521

    ____________________________________________

    Eメールでお問い合わせ:

    printingsm@trelleborg.com