Rollin UV-I

UVI

主なアプリケーション

金属印刷

パッケージ印刷

構造

Rollin UVI 公称厚み 1.95㎜

主な特徴

• ベタの着肉性に優れる。
• インキ転移性に優れ、紙離れも良好。
• 水無しUV印刷にも対応。

製品概要

表面ゴム色
表面粗度(Ra)
公称厚み   インキ適合性 
全体硬度(shore A)
実測厚み
深緑色 
0.5~1.0μm

1.95

UV専用

74°

1.96±0.02mm 

 その他の情報
構造
UV印刷用(枚葉、厚紙、フィルム印刷)

弊社へのお問い合わせ

弊社製品やサービス、販売代理店等についてお気軽にお問い合わせください。お問い合わせはお電話または、お問い合わせフォームにご入力の上、送信してください。

お電話でのお問い合わせ先

カスタマーサービス

    

北米 

電話: (800) 344-0714

____________________________________________

ラテンアメリカ

phone: +54 9 11 3045 8814

____________________________________________

ブラジル 

電話: +5511-4772-8818

____________________________________________

ヨーロッパ、アフリカ、オセアニア、アジア 

電話: +39 0371 406321

日本

電話: 046-204-0521

____________________________________________

Eメールでお問い合わせ:

printingsm@trelleborg.com