Rollin Metal UV

Rollin Metal UV

主なアプリケーション

金属印刷

パッケージ印刷

構造

3層構造
公称厚み:1.95mm

主な特徴

  • UVマルチカラー印刷に適する
  • 網点再現性およびインキ転移性に優れる。
  • 紙離れが良い
  • UVインキ、UV洗浄剤に強い
  • 製品概要

    対応インキ
    表面ゴム色
    公称厚み (mm)
    LOAD VALUE N/cm2 @ 0.23 mm Indentation
    表面粗度 (単位: Ra)
    伸び率 (%)
    引張強度 (N/mm)
    撥水&撥油処理
    UVインキ
    緑色

    1.96

    400

    1.00

    <0.9

    >60

    未処理

     その他の情報
    DESIGN  UVマルチカラー印刷に対応

    弊社へのお問い合わせ

    弊社製品やサービス、販売代理店等についてお気軽にお問い合わせください。お問い合わせはお電話または、お問い合わせフォームにご入力の上、送信してください。

    お電話でのお問い合わせ先

    カスタマーサービス

        

    北米 

    電話: (800) 344-0714

    ____________________________________________

    ラテンアメリカ

    phone: +54 9 11 3045 8814

    ____________________________________________

    ブラジル 

    電話: +5511-4772-8818

    ____________________________________________

    ヨーロッパ、アフリカ、オセアニア、アジア 

    電話: +39 0371 406321

    日本

    電話: 046-204-0521

    ____________________________________________

    Eメールでお問い合わせ:

    printingsm@trelleborg.com