Rollin Polycell (PCM)

Rollin Polycell (PCM)

主なアプリケーション

枚葉印刷機全般

高速印刷対応

小型輪転機)

構造

3層構造

主な特徴

  • 表面ゴムと圧縮層を直接融合させ、ヘタリを抑え復元性に優れる。
  • 優れたベタの着肉性と紙離れ。
  • 圧縮性を高める為、圧縮層の気泡をより大きく機密性を確保。
  • 製品概要

    表面ゴム色 インキ適合性 公称厚み 実測厚み 表面粗度(Ra) 全体硬度(shore A) 
    薄緑色 油性 • UV兼用

    1,95

    1.95±0.02 mm

    0.8-1.0

    73°

     その他の情報
    構造
     新聞輪転機

    弊社へのお問い合わせ

    弊社製品やサービス、販売代理店等についてお気軽にお問い合わせください。お問い合わせはお電話または、お問い合わせフォームにご入力の上、送信してください。

    お電話でのお問い合わせ先

    カスタマーサービス

        

    北米 

    電話: (800) 344-0714

    ____________________________________________

    ラテンアメリカ

    phone: +54 9 11 3045 8814

    ____________________________________________

    ブラジル 

    電話: +5511-4772-8818

    ____________________________________________

    ヨーロッパ、アフリカ、オセアニア、アジア 

    電話: +39 0371 406321

    日本

    電話: 046-204-0521

    ____________________________________________

    Eメールでお問い合わせ:

    printingsm@trelleborg.com