Rollin メトロ

メトロ

主なアプリケーション

商業枚葉印刷

構造

Rollin  メトロ コントラストは3層構造、
公称厚み1,95 mm

主な特徴

• 薄紙から厚紙まで多岐に亘る使用用途。
• インキの転移性、紙離れに優れる。
• 耐溶剤性に優れる。

製品概要

表面ゴム色
表面粗度(RA)
公称厚み   インキ適合性 
全体硬度(shore A)
実測厚み
緑 
0.8-1.2 μm未満

1.95

油性

76°

1.95±0.02 mm 

 その他の情報
構造
上質紙、ベタに優れる

弊社へのお問い合わせ

弊社製品やサービス、販売代理店等についてお気軽にお問い合わせください。お問い合わせはお電話または、お問い合わせフォームにご入力の上、送信してください。

お電話でのお問い合わせ先

カスタマーサービス

    

北米 

電話: (800) 344-0714

____________________________________________

ラテンアメリカ

phone: +54 9 11 3045 8814

____________________________________________

ブラジル 

電話: +5511-4772-8818

____________________________________________

ヨーロッパ、アフリカ、オセアニア、アジア 

電話: +39 0371 406321

日本

電話: 046-204-0521

____________________________________________

Eメールでお問い合わせ:

printingsm@trelleborg.com