Rollin Hi-Page

Hi-Page

主なアプリケーション

商業枚葉印刷

構造

Rollin Hi-Page コントラストは4層構造、
公称厚み1,95 mm

主な特徴

  • 紙離れ及び見当性に優れる。
  • 安定した用紙走行性及びデラミの軽減。
  •  耐摩耗性、耐スマッシュ性に優れる。
  • 製品概要

    対応インキ
    表面ゴム色
    公称厚み (mm)  全体硬度(shore A)
    表面粗度 (単位: Ra)
    実測厚み
    ハイブリッド、油性、UV兼用 
    赤色

    1.95

    75°

    1.4~1.7μm

    1.95±0.02 mm 

     その他の情報
    構造
    高速輪転印刷、枚葉多色印刷機用

    弊社へのお問い合わせ

    弊社製品やサービス、販売代理店等についてお気軽にお問い合わせください。お問い合わせはお電話または、お問い合わせフォームにご入力の上、送信してください。

    お電話でのお問い合わせ先

    カスタマーサービス

        

    北米 

    電話: (800) 344-0714

    ____________________________________________

    ラテンアメリカ

    phone: +54 9 11 3045 8814

    ____________________________________________

    ブラジル 

    電話: +5511-4772-8818

    ____________________________________________

    ヨーロッパ、アフリカ、オセアニア、アジア 

    電話: +39 0371 406321

    日本

    電話: 046-204-0521

    ____________________________________________

    Eメールでお問い合わせ:

    printingsm@trelleborg.com