Rollin コントラスト

コントラスト

主なアプリケーション

商業枚葉印刷

構造

Rollin コントラストは3層構造、
公称厚み1.95 mm

主な特徴

  • 優れた網点再現性
  • Implements all benefi ts of the Dynatech System:
  • ショック吸収性に優れる
  • ギヤ目軽減
  • 耐スマッシュ性に優れる
  • 安定性に優れる
  • 優れた復元性
  • 製品概要

    対応インキ
    表面ゴム色
    公称厚み (mm)  LOAD VALUE N/cm2 @ 0.23 mm Indentation
    表面粗度 (単位: Ra)
    伸び率 (%)
    引張強度 (N/mm)
    撥水&撥油処理
    新しいテクノロジー
    ハイブリッド、油性、UV兼用
    赤色

    1.95

    250

    0.6

    <0.9

    >60

    処理済

    Dynatech System
     その他の情報
    構造
    特殊圧縮層を採用

    弊社へのお問い合わせ

    弊社製品やサービス、販売代理店等についてお気軽にお問い合わせください。お問い合わせはお電話または、お問い合わせフォームにご入力の上、送信してください。

    お電話でのお問い合わせ先

    カスタマーサービス

        

    北米 

    電話: (800) 344-0714

    ____________________________________________

    ラテンアメリカ

    phone: +54 9 11 3045 8814

    ____________________________________________

    ブラジル 

    電話: +5511-4772-8818

    ____________________________________________

    ヨーロッパ、アフリカ、オセアニア、アジア 

    電話: +39 0371 406321

    日本

    電話: 046-204-0521

    ____________________________________________

    Eメールでお問い合わせ:

    printingsm@trelleborg.com