Rollin Resil UV

Rollin Resil UV

主なアプリケーション

ビジネスフォーム

構造

バルジ現象を抑制する独自のポリファイブロン層

主な特徴

  • 高圧縮性でベタの着肉性に優れる
  • ダイレクトメール用紙への印刷に最適
  • 製品概要

    対応インキ表面ゴム色 公称厚み (mm)  LOAD VALUE N/cm2 @ 0.23 mm Indentation
    表面粗度 (単位: Ra)
    油性
    グレー

     T-100T:0.86、T-100S:0.94、T-100SS:0.94、

    T-100R:0.99, T-100RTT:1.09

    250

    -

     その他の情報
    アプリケーション
     表面ゴム:EPDM
    多用なサイズに対応

    弊社へのお問い合わせ

    弊社製品やサービス、販売代理店等についてお気軽にお問い合わせください。お問い合わせはお電話または、お問い合わせフォームにご入力の上、送信してください。

    お電話でのお問い合わせ先

    カスタマーサービス

        

    北米 

    電話: (800) 344-0714

    ____________________________________________

    ラテンアメリカ

    phone: +54 9 11 3045 8814

    ____________________________________________

    ブラジル 

    電話: +5511-4772-8818

    ____________________________________________

    ヨーロッパ、アフリカ、オセアニア、アジア 

    電話: +39 0371 406321

    日本

    電話: 046-204-0521

    ____________________________________________

    Eメールでお問い合わせ:

    printingsm@trelleborg.com