コーティングおよびニスコーティング向けソリューション - Rollin®
トレルボルグは、従来のオフセット印刷用ブランケットや新しいファブリックレスのコーティングプレートをはじめ、多数の製品を提供しております。
コーティングやニスの技術は、最新のグラフィックデザインの仕上がりを向上するという点から重要性が高まっています。トレルボルグプリンティングソリューションズでは、Rollin®ブランド高品質ブランケットを提供しております。
従来のブランケットに追加する、この新しいコーティングプレート製品には、ゴム素材を使用しており、UV・水性両方のコーティングに対応、1.15 mm、1.35 mm、1.95mmから選択いただけます。この新しいファブリックレスソリューションは、プレート準備段階での汚れが少なく、視認しやすいカットラインで容易にカット可能、また、インクの逆トラ軽減、取扱いがシンプル、印刷最大10万回まで初期の印刷品質を維持する等、プリプレスの現場に貢献する利点を備えています。
弊社へのお問い合わせ
弊社製品やサービス、販売代理店等についてお気軽にお問い合わせください。お問い合わせはお電話または、お問い合わせフォームにご入力の上、送信してください。