フレキソグラフィック印刷向け ― Axcylフレキソ印刷用プレートスリーブ
トレルボルグでは、フレキソ印刷機用のAxcylフレキソスリーブの設計、製造を行っております。 ワイドウェブおよびナローウェブに対応できるスリーブの平均寿命は10年以上あり、弊社では20年以上にわたりこスリーブの製造を続けております。独自の複合ハニカム構造により、業界では最軽量、最硬質で高い評価を得ております。専用設計の支持層は、版からの振動を緩和するよう最適化され、Axcylはプレス時のバウンドが少ないため、生産性を向上します。
フレキソビデオ
Trelleborg Axcyl - Axcylox
Trelleborg Axcyl - Bridge metal ring and ball valves
Trelleborg Axcyl - Dynamic sleeve behavior
Trelleborg Axcyl - Sleeves facias
Trelleborg Axcyl - Bridges and sleeves usage
Trelleborg Axcyl - Cutting guide
Trelleborg Axcyl - Reinforced registered slot

トレルボルグのAxcyl®高性能プレート用スリーブは、フレキソグラフィック印刷機の多様な要件を満足する製品です。
弊社のAxcyl製品には、下記をはじめとする多様なオプションを用意し、ワイドウェブおよびナローウェブのフレキソグラフィック印刷機のあらゆるニーズに応えます。
弊社へのお問い合わせ
弊社製品やサービス、販売代理店等についてお気軽にお問い合わせください。お問い合わせはお電話または、お問い合わせフォームにご入力の上、送信してください。