T-150S

主な特徴
製品概要
対応インキ |
表面ゴム色 |
公称厚み (mm) | LOAD VALUE N/cm2 @ 0.23 mm Indentation |
表面粗度 (単位: Ra) |
伸び率 (%) |
引張強度 (N/mm) |
撥水&撥油処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UVインキ |
青色 |
0.94 |
250 |
1.2/2.2 |
- |
- |
未処理 |
弊社へのお問い合わせ
弊社製品やサービス、販売代理店等についてお気軽にお問い合わせください。お問い合わせはお電話または、お問い合わせフォームにご入力の上、送信してください。