Rollin Resil UV

主な特徴
製品概要
対応インキ | 表面ゴム色 | 公称厚み (mm) | LOAD VALUE N/cm2 @ 0.23 mm Indentation |
表面粗度 (単位: Ra) |
---|---|---|---|---|
油性 | グレー |
T-100T:0.86、T-100S:0.94、T-100SS:0.94、 T-100R:0.99, T-100RTT:1.09 |
250 |
- |
その他の情報 | ||||
アプリケーション |
表面ゴム:EPDM 多用なサイズに対応 |
弊社へのお問い合わせ
弊社製品やサービス、販売代理店等についてお気軽にお問い合わせください。お問い合わせはお電話または、お問い合わせフォームにご入力の上、送信してください。